Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Inserts
2
Frames
2
Part number: 97 00 000 0893
Han BL32_H_HTE0_HC_f.DL
Han BL32_H_HTE0_HC_f.DL

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: L32 B
High construction
Double locking lever
Without cable entry
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Notes
Compare
Part number: 97 00 000 0893
Han BL32_H_HTE0_HC_f.DL
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
6
Inserts
2
Frames
2
Product Details
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® B
  • 후드/하우징 타입 후드
  • 타입 높은 구조
버전
  • 규격 L32 B
  • 버전 케이블 엔트리 미포함
  • 잠금 유형 더블 잠금 레버
  • 응용 분야 산업 커넥터용 표준 후드/하우징
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    4X
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) Aluminium die-cast
  • 표면 (후드/하우징) Powder-coated
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 7037 (더스트 그레이)
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 336 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare