myHARTING Login
Конфигураторы
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Загрузить каталоги
Загрузить чертежи ePLAN
Загрузить чертежи Zuken E3series
Канал HARTING на YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Matching Products
Matching Products
НОВИНКА
Combinables
55
Accessories
13
Spare Part
2
Inserts
63
Frames
2
данные отсутствуют
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
...
Hoods / Housings
For industrial applications
97 00 000 3551
Артикул: 97 00 000 3551
Han B16_H_PFT_TE2_DLPC_M25/M25
Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.
Properties Overview
Блочный проходной кожух
Размер: 16 B
Высокая конструкция
Две защелки
Поликарбонат (PC), Нержавеющая сталь
Верхний ввод
2x M25
Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
С порошковым покрытием
RAL 7037 (серый)
Материал (уплотнение): NBR
Примечания
Compare
Артикул: 97 00 000 3551
Han B16_H_PFT_TE2_DLPC_M25/M25
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
НОВИНКА
Combinables
55
Accessories
13
Spare Part
2
Inserts
63
Frames
2
данные отсутствуют
Обзор
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Информация о компоненте
Identification
Category
Hoods / Housings
Series of hoods/housings
Han
®
B
Type of hood/housing
Panel feed through housing
Type
High construction
Version
Size
16 B
Version
Top entry
Number of cable entries
2
Cable entry
2x M25
Locking type
Double locking lever
Han-Easy Lock
®
Yes
Field of application
Standard hoods/housings for industrial connectors
Technical characteristics
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Note on the limiting temperature
For use as a connector according to IEC 61984.
Mating cycles
≥ 500
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65
Material properties
Material (hood/housing)
Aluminium die-cast
Surface (hood/housing)
Powder-coated
Colour (hood/housing)
RAL 7037 (dust grey)
Material (seal)
NBR
Material (locking)
Polycarbonate (PC)
Stainless steel
Colour (locking)
RAL 7037 (dust grey)
Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers)
V-0
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvals
CE
DNV GL
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
402 g
Country of origin
China
European customs tariff number
85389099
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
Downloads
Документация для загрузки
Documentation
Data Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (Чешский)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Немецкий)
PDF (Датский)
PDF (Английский)
PDF (Французский)
PDF (Испанский)
PDF (Нидерландский)
PDF (Польский)
PDF (Шведский)
PDF (Трад. китайский)
PDF (Турецкий)
PDF (Корейский)
PDF (Итальянский)
PDF (Японский)
PDF (Китайский упрощенный)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Engineering Data
3D CAD Data
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
STEP
JT
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
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
Закрыть
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare