Description of hood/housing
Med termoplastisk dæksel
Type
High construction
Version
Size
32 A
Version
Sideindføring
Number of cable entries
2
Cable entry
2x Pg 29
Locking type
Dobbelt låsebøjle (på huset)
Field of application
Standard stikhuse/chassis-/sokkel-huse til industrielle anvendelser
Technical characteristics
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Note on the limiting temperature
Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65
Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Material properties
Material (hood/housing)
Trykstøbt aluminium
Surface (hood/housing)
Pulverlakeret
Colour (hood/housing)
RAL 7037 (støvgrå)
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS exemptions
6(a)/6(a)-I: Bly som legeringselement i stål til bearbejdningsformål og i galvaniseret stål indeholdende op til 0,35 vægtprocent bly/bly som legeringselement i stål til bearbejdningsformål indeholdende op til 0,35 vægtprocent bly og i varmgalvaniserede stålkomponenter indeholdende op til 0,2 vægtprocent bly
ELV status
overensstemmelse med undtagelsen
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Ikke indeholdt
REACH ANNEX XIV substances
Ikke indeholdt
REACH SVHC substances
Ja
REACH SVHC substances
Bly
ECHA SCIP number
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 substances
Ja
California Proposition 65 substances
Bly
Nikkel
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)