Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Bulkhead mounted housing, Angled, 4 fixing screws, Size: 3 A, Single locking lever, Steel, Material (hood/housing): Zinc die-cast, Powder-coated, RAL 7037 (dust grey), Material (seal): NBR, Degree of protection: IP44, IP65 / IP67, with seal screw 09 20 000 9918