Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
13
Wkłady
25
Frames
2
部品番号: 19 30 006 0586
Han 6B-gs-ZV-M25
Han 6B-gs-ZV-M25

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
フード
サイズ: 6 B
高背タイプ
センターロックレバー (フード側)
ステンレススチール
サイドエントリー
1x M25
材質 (フード/ハウジング): アルミダイカスト
粉体塗装
RAL 7037 (ダストグレー)
ノート
Compare
Load in configurator
部品番号: 19 30 006 0586
Han 6B-gs-ZV-M25
ノート
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
13
Wkłady
25
Frames
2
製品詳細
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 上壳/底座系列 Han® B
  • 上壳/底座类型 Hood
  • High construction
版本
  • 尺寸 6 B
  • 版本 Side entry
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M25
  • 锁定类型 Central locking lever (on the hood)
  • 应用领域 Standard hoods/housings for industrial connectors
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Aluminium die-cast
  • 表面(上壳/底座) Powder-coated
  • 颜色(上売/底座) RAL 7037 (dust grey)
  • 材料(锁扣) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Nickel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 269.68 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140125070
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

EPLAN Data Portal

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare