Matching Products
Matching Products NUEVO
Contacts
12
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
備件
1
上殼/底座
299
Número de parte: 09 16 055 2101
Han 55DDD F-c
Han 55DDD F-c

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Insertos
Terminación ponchable
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌10 A
Tamaño: 6 B
Contactos: 55
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Notes
Compare
Load in configurator
Número de parte: 09 16 055 2101
Han 55DDD F-c
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Contacts
12
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Pieza de repuesto
1
Hoods/Housings
299
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Inserts
  • Série Han® DDD
Versão
  • Método de terminação Crimp termination
  • Gênero Female
  • Tamanho 6 B
  • Número de Pólos 55
  • contato terra Yes
  • Detalhes
    PE connection with a Han D® crimp contact
    Please order crimp contacts separately.
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0.14 ... 2.5 mm²
  • Corrente Nominal ‌ 10 A
  • Tensão Nominal 250 V
  • Tensão nominal de impulso 4 kV
  • Grau de poluição 3
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (pebble grey)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 52.61 g
  • País de origem Vietnam
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140185777
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare