Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
16
Tools
1
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
56
Numer Katalogowy: 09 20 003 0811
Han 3A Housing Angled bulkhead mounting
Han 3A Housing Angled bulkhead mounting

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowy gniazd do montażu przelotowego
Kątowy, 4 śruby mocujące, Kołnierz montowany w obrysie kwadratowym
Rozmiar: 3 A
Rygiel pojedynczy
Stal
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew ciśnieniowy cynk
Malowane proszkowo
RAL 7037 (szary)
Materiał (uszczelki): NBR
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 20 003 0811
Han 3A Housing Angled bulkhead mounting
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
16
Tools
1
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
56
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han A®
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
  • Description of hood/housing
    Angled
    4 fixing screws
    Square mounting flange
Version
  • Size 3 A
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Standard Hoods/housings for industrial applications
  • Pack contents Please order seal screw separately.
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌1 Nm Fixing screws M3
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E 12
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (dust grey)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Steel
  • Surface (locking) Zinc plated
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 85 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140038691
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare