Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
2
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
50
Frames
2
Part Number: 09 37 024 0398
Han 24M HBM-Rear Fit-SL-w/o frame
Han 24M HBM-Rear Fit-SL-w/o frame

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Base de embutir
Montagem traseira
Tamanho: 24 B
Construção baixa
Alavanca de trava individual
Aço inox
Material (carcaça/base): Alumínio fundido
Revestido a pó
RAL 9005 (preto)
Material (vedação): FPM
Notes
Compare
Part Number: 09 37 024 0398
Han 24M HBM-Rear Fit-SL-w/o frame
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
2
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
50
Frames
2
Detalhes do produto
Identification
  • Catégorie Hoods / Housings
  • Séries de capots/embases Han® M
  • Type de capot/embase Bulkhead mounted housing
  • Description du capot/de l'embase Rear mounting
  • Type Low construction
Version
  • Taille 24 B
  • Type de verrouillage Single locking lever
  • Applications Hoods/housings for rough environments
Données techniques
  • Couple de serrage ‌1 Nm Fixing screws M4
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température For use as a connector according to IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP66
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Aluminium die-cast
  • Revêtement (capot/embase) Powder-coated
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (jet black)
  • Matériau (joint) FPM
  • Matériau (verrouillage) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 193.3 g
  • Pays d'origine China
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140171381
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare