Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contact inserts
5
N.º de referencia: 61 04 100 0348 01
Han 24HPR frame EasyCon 2xHC650 + Q5 MA
Han 24HPR frame EasyCon 2xHC650 + Q5 MA

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor
para aislantes macho, 2x Han® HC Modular 650, 1x Han® Q 5/0
Tamaño: 24 B
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 04 100 0348 01
Han 24HPR frame EasyCon 2xHC650 + Q5 MA
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contact inserts
5
Detalles del producto
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® HPR EasyCon
  • Type of accessory Frame
  • Description of the accessory
    for male inserts
    2x Han® HC Modular 650
    1x Han® Q 5/0
Version
  • Size 24 B
  • Pack contents
    2x M6 distance bolt
    2x M4 screw
    2x M4 countersunk screw
    2x washer SK S4
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌1.5 Nm Fixing screws M4
Material properties
  • Material (accessories) Metall
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 263 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140194229
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466