Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
1
Accessories
5
Frames
2
N.º de referencia: 09 40 124 1442
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-4xM32
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-4xM32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Acodado
Tamaño: 24 HPR VS
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 124 1442
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-4xM32
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
1
Accessories
5
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Gehäuse
  • Series of hoods/housings Han® HPR VarioShell
  • Type of hood/housing Anbaugehäuse
  • Description of hood/housing gewinkelt
Version
  • Size 24 HPR VS
  • VarioShell level 1 4x M32
  • VarioShell level 2 4x SP1
  • Locking type Schraubverriegelung
  • Field of application Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌12 Nm Gegendruckrahmen
    ‌10 Nm Montagedeckel
    ‌12 Nm PE-Schraube
    ‌3 Nm Befestigungsschrauben M6
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium-Druckguss
    korrosionsresistent
  • Surface (hood/housing) pulverbeschichtet
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Material (seal) NBR
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 2.540 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140571457
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar