Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
3
Accessories
2
Inserts
28
Frames
2
Codice prodotto: 09 40 024 4321
Han 24HPR-HBM -break-away
Han 24HPR-HBM -break-away

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia base passante
Con coperchio in metallo
Taglia: 24 B
Break-away
Acciaio inox
Materiale (custodie): Pressofuzione d'alluminio, Elevata resistenza alla corrosione
Verniciatura a polvere
RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni): Silicone
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 40 024 4321
Han 24HPR-HBM -break-away
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
3
Accessories
2
Inserts
28
Frames
2
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
  • Description of hood/housing With metal cover
  • Features Corrosion resistance ASTM B117-09 (500 h)
Version
  • Size 24 B
  • Locking type Break-away
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌3 Nm Fixing screws M6
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP69K
    IP65 / IP68
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) Silicone
  • Material (locking) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61373
    IEC 60529
    EN 45545
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 737.8 g
  • Country of origin India
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140444102
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta