Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
2
Inserts
36
Frames
2
部品番号: 09 40 516 9911
Han 16HPR-Compact-2 extender set-for SCL
Han 16HPR-Compact-2 extender set-for SCL

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
中継アダプタ
サイズ: 16 B
高背タイプ
ねじロック
ステンレススチール
材質 (フード/ハウジング): アルミダイカスト, 耐腐食
粉体塗装
RAL 9005 (ジェットブラック)
材質 (シール): NBR
ノート
Compare
部品番号: 09 40 516 9911
Han 16HPR-Compact-2 extender set-for SCL
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Accessories
2
Inserts
36
Frames
2
製品詳細
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR Compact
  • Type of hood/housing Extender
  • Type High construction
Version
  • Size 16 B
  • Locking type Screw locking
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • Pack contents
    Set with 2 pieces
    Fixing screws
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Wrench size 5
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K acc. to ISO 20653
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Stainless steel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 470 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140571358
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare