Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
13
Accessories
4
Pótalkatrész
2
Érintkező vezetők
63
Frames
2
Cikkszám: 19 62 816 1141
Han 16EMC/B HSE M32 PFT DL
Han 16EMC/B HSE M32 PFT DL

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Ház átvezető panel
Méret: 16 B
Magas kivitel
Kétkengyeles
Polikarbonát (PC), Rozsdamentes acél
Oldalsó bevezetés
1x M32
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Présöntött alumínium
Bevonat nélküli
Nem festett
Anyag (tömítés): NBR
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 19 62 816 1141
Han 16EMC/B HSE M32 PFT DL
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
13
Accessories
4
Pótalkatrész
2
Érintkező vezetők
63
Frames
2
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® EMC/B
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Panel feed through housing
  • Típus High construction
Verzió
  • Méret 16 B
  • Verzió Side entry
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x M32
  • Rögzítés típusa Double locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Alkalmazási terület Hoods/Housings for higher EMC requirements
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban For use as a connector according to IEC 61984.
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Aluminium die-cast
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Uncoated
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Unpainted
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag (Rögzítés)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Színes (rögzítés) RAL 7037 (dust grey)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint (kengyelek) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP szám a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140171992
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás