Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
24
Accessories
5
Spare Part
4
Inserts
63
Frames
2
N.º de referencia: 09 30 016 0256
BASE SUPERFICIE 1 E 1 ENCL. PG 29 C/TAPA
BASE SUPERFICIE 1 E 1 ENCL. PG 29 C/TAPA

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con tapa termoplástica
Tamaño: 16 B
Perfil alto
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Entrada lateral
1x Pg 29
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 016 0256
BASE SUPERFICIE 1 E 1 ENCL. PG 29 C/TAPA
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
24
Accessories
5
Spare Part
4
Inserts
63
Frames
2
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Hoods / Housings
  • Linhas de carcaças/bases Han® B
  • Tipo de carcaça/base Surface mounted housing
  • Descrição da carcaça/base With thermo-plastic cover
  • Tipo High construction
Versão
  • Tamanho 16 B
  • Versão Side entry
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x Pg 29
  • Tipo de trava Single locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Campo de aplicação Standard hoods/housings for industrial connectors
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura For use as a connector according to IEC 61984.
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Aluminium die-cast
  • Superfície (carcaça/base) Powder-coated
  • Cor (carcaça/base) RAL 7037 (dust grey)
  • Material (vedação) NBR
  • Material (trava)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Cor (travamento) RAL 7037 (dust grey)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava) V-0
  • RoHS compliant
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Yes
  • Substâncias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Nickel
    Naphthalene
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 378 g
  • País de origem Germany
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140045484
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection