Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 50 B20 0272 030
Han 16 B-E CA 2-lever f/- ang/- PVC, 3m
Han 16 B-E CA 2-lever f/- ang/- PVC, 3m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt az egyik oldalon
Kábelhossz: 3 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 50 B20 0272 030
Han 16 B-E CA 2-lever f/- ang/- PVC, 3m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ Han E®
  • フード/ハウジングシリーズ Han® B
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
バージョン
  • ケーブル長さ 3 m
  • サイズ 16 B
  • コンタクト数 16
  • PEコンタクト Evet
  • 詳細
    通電状態で挿抜しないこと。
    組み立てと設置は、資格を持つ電気技師が実施してください。
    感電保護:間接接触に対する保護(故障保護)については、設置の際にユーザご自身で適切な対策を講じてください。例:アクセス制限区域(熟練の電気技術者と電気関連の訓練を受けた人員のみアクセス可能なエリア)。
材質
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS 適用除外項目 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELVステータス muafiyete uygun
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 İçermez
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 İçermez
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Evet
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
    Kurşun
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • カリフォルニアProposition 65物質 Evet
  • カリフォルニアProposition 65物質 Kurşun
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140334311
  • eCl@ss 27,060,327.00
  • UNSPSC 24.0 43211600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás