Matching Products
Matching Products NUEVO
Contacts
27
Combinables
1
Tools
3
Accessories
3
Spare Part
3
Hoods/Housings
127
Número de parte: 09 12 012 3006
Han 12Q-MI-CRT- Hybrid
Han 12Q-MI-CRT- Hybrid

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Insertos
Terminación ponchable
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Tamaño: 3 A
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm² Señal 0.14 ... 4 mm² Power
Notes
Compare
Número de parte: 09 12 012 3006
Han 12Q-MI-CRT- Hybrid
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Contacts
27
Combinables
1
Tools
3
Accessories
3
Spare Part
3
Hoods/Housings
127
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Insertos
  • Serie Han® Q
  • Identificación Híbrido
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Macho
  • Tamaño 3 A
  • Número de contactos 8
  • Numero de contactos de señal 4
  • Numero de contactos de potencia 4
  • Contacto PE Yes
  • Detalles
    Por favor, pida los contactos ponchables por separado.
    4x Han E®
    4x Han D®
    Pida el elemento de datos o de codificación por separado.
  • Detalles Póngase en contacto con su filial local de HARTING para la selección de la carcasa o base en ángulo adecuada en caso de aplicación con elemento de datos.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²)
    0,14 ... 2,5 mm² Señal
    0,14 ... 4 mm² Power
  • Sección de cable (AWG)
    AWG 26 ... AWG 14 Señal
    AWG 26 ... AWG 12 Power
  • Corriente nominal (señal) 10 A
  • Voltaje nominal (señal) 250 V
  • Voltaje de choque nominal (señal) 4 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Corriente nominal (potencia) 20 A
  • Voltaje nominal (potencia) 600 V
  • Voltaje de impulso nominal (potencia) 6 kV
  • Nivel de contaminación (potencia) 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Color (inserto) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 9,6 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140282711
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar