Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Accessories
1
Peça de reposição
1
Insertos
4
Part number: 09 36 010 1301
Han 10B Ex-HBM-Double Lever
Han 10B Ex-HBM-Double Lever

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Bulkhead mounted housing
Size: 10 B
Double locking lever
Stainless steel
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Powder-coated
RAL 5015 (sky blue)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 36 010 1301
Han 10B Ex-HBM-Double Lever
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
8
Accessories
1
Peça de reposição
1
Insertos
4
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han® Ex
  • Gehäuseart Anbaugehäuse
Ausführung
  • Baugröße 10 B
  • Verriegelungsart Querbügel
  • Anwendungsgebiet Connectors voor explosie gevaarlijke omgevingen
  • Hinweise einfaches elektrisches Betriebsmittel für eigensichere Stromkreise
  • Hinweise Achtung! Nur in Verbindung mit Han® Ex Einsätzen verwendbar!
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment ‌1 Nm M4 固定ネジ
  • Grenztemperatur -20 ... +85 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • Umgebungstemperatur -20 ... +40 °C Tot +70 °C in T4
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 Met kabelwartel
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 5015 (himmelblau)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Werkstoff Verriegelung Edelstahl
  • RoHS konform
  • ELV Status 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 含まず
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe 含まず
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 246,6 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140054868
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare