Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 11 001 3095
Han 1 HC-TC350 fixing plate
Han 1 HC-TC350 fixing plate

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Tartólemez
krimpelhető Han® HC Modular 350 számára
Polikarbonát (PC)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 11 001 3095
Han 1 HC-TC350 fixing plate
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie Han® HC Modular
  • Type accessoire Plaat opnemen
  • Beschrijving van het accessoire voor Han® HC Modular 350 Crimp
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -20 ... +125 °C
  • Omgevingstemperatuur -20 ... +50 °C
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires) Polycarbonaat (PC)
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 5,6 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140016170
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás