Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
3
Artikel nummer: 09 45 145 1014
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 3,0m
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 3,0m

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelinstallationer
Förinstallerad på båda sidor
Kopparkabel (rund)
Kabellängd: 3 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 45 145 1014
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 3,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
3
Produktinformation
Identificazione
  • Categoria System cabling
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 Mini DisplayPort
  • Connettore 2 IP20
  • Tipo di cavo Copper cable (round)
Versione
  • Lunghezza del cavo 3 m
  • Numero di conduttori 20
  • Struttura conduttore 20x AWG 32
  • Schermo Shielded
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 0,5 A
  • Tensione di esercizio 30 V
  • Caratteristiche tecniche DisplayPort 1.1 standard
  • Data rate
    ‌ 1,62 Gbit/s
    ‌ 2,7 Gbit/s
    ‌ 5,4 Gbit/s
  • Resistenza di contatto >107 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 30 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +80 °C
  • Forza di inserzione ≤ 50 N
  • Forza di prelievo ≥ 15 N
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP20
    IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
  • Diametro del cavo 5 mm
  • Raggio di curvatura minimo 10 x kabeldiameter
  • Tensione di prova Ur.m.s.
    0,5 kV (kontakt-kontakt)
    0,5 kV (kontakt-jordforbindelse)
  • Impedenza ‌100 Ω ±10 %
  • Resistenza alle vibrazioni
    10-2000 Hz, 15 g, 1.5 mm, sweep time: 20 min acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
    5.35 Gs RMS, 15 min/axes, 7.9 m/s² (random vibration)
  • Resistenza agli urti
    25 g/11 ms, 3 stød/akse og retning
    5 g/30 ms, 3 stød/akse og retning
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Stop miedzi
  • Finitura superficiale (contatti)
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
    Au na Ni Strona łączeniowa
  • Materiale (cavi) TPE
  • Colore (cavo) Czarny
  • RoHS zgodny
  • Stato ELV zgodny
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Niezawarte
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Niezawarte
  • Sostanze REACH SVHC Niezawarte
  • California Proposition 65 substances Niezawarte
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-3-106 Wersja 4 (V4)
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 117,5 g
  • Paese di origine Malesia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140262393
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare