Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 22 143 1000 002
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 1m
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 22 143 1000 002
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 1m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Tanımlama
  • Category Sistem kablajı
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Kablo takımları
  • Specification Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4) Termoplastik
    Compact
  • Type of cable Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 1 m
  • Damar sayısı 20
  • Damar yapısı 20x AWG 26
Teknik özellikler
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
    1,9 mm
    2 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
    1,9 mm
    2 mm
  • Nominal akım ‌ 2 A
  • Çalışma Gerilimi 50 V
  • Açıklık mesafesi ≥ 1,2 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 1,9 mm
  • Yalıtım direnci >108 Ω
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +80 °C
  • Yerleştirme kuvveti ‌ 50 N
  • Geri çekilme kuvveti ‌ 50 N
  • Eşleşme döngüsü ≥ 100
  • Test gerilimi Ur.m.s.
    2 kV (kontak-kontak)
    2 kV (kontak-toprak)
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
  • Titreşim direnci 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 tarama döngüsü IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
  • Darbe direnci 50 g / 11 ms, 3 şok / eksen ve yön
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Poliamid (PA)
  • Renk (parça) Siyah
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Gümüş kaplı Sonlandırma tarafı
    Gümüş kaplı Eşleşme tarafı
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Siyah
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 23 g
  • Country of origin Çin
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140367159
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar