Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 22 143 1000 002
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 1m
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 22 143 1000 002
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 1m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    HARTING PushPull (V4) Termoplásticos
    Compact
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 20
  • Estructura de núcleo 20x AWG 26
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de terminación)
    1,9 mm
    2 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
    1,9 mm
    2 mm
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Distancia de separación ≥ 1,2 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1,9 mm
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +80 °C
  • Fuerza de inserción ‌ 50 N
  • Fuerza de extracción ‌ 50 N
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    2 kV (contacto-contacto)
    2 kV (contacto-tierra)
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Resistencia a las vibraciones 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 ciclos de barrido según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Resistencia a los golpes 50 g / 11 ms, 3 impactos / eje y dirección
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Chapado en plata Lado de terminación
    Chapado en plata Lado de acoplamiento
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 23 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140367159
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600