myHARTING Login
Configuradores
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Productos combinables
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
eShop
...
Miscellaneous
Cable assemblies
33 28 CON 27P2
N.º de referencia: 33 28 CON 27P2
HARTING M12 T1 Industrial angled down
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado
Macho
Corriente nominal: 4 A
PA66
Contactos: 2
Aleación de cobre (CuSn)
Chapado en oro (Cu/Au)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 CON 27P2
HARTING M12 T1 Industrial angled down
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Distribuidores
Consultar por e-mail
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
Overview
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
HARTING T1 Industrial
Conectores circulares M12
Elemento
Conector de cable
Especificaciones
Acodado
Versión
Tipo
Macho
Blindaje
apantallado
Número de contactos
2
Tipo de bloqueo
Bloqueo a tornillo
Características técnicas
Sección de cable [AWG]
AWG 22
Diámetro exterior de hilo
1,8 mm
Corriente nominal
4 A
Voltaje nominal
63 V DC
Nivel de contaminación
3
Características de transmisión
600 MHz Ancho de banda
Tasa de bits
1 Gbit/s
Resistencia de aislamiento
>500 MΩ
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Resistencia de blindaje
≤ 100 mΩ
Par de apriete
1 Nm
Tamaño de llave (tornillo moleteado/tuerca moleteada)
13
Temperatura de limitación
-40 ... +90 °C IP65
-30 ... +90 °C IP67
Humedad relativa
93 % (40°C)
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP65
IP67
Diámetro de cable
5,2 mm ± 0,2 mm
Grupo de aislamiento
II
Propiedades del material
Material (aislante)
PA66
Material (contactos)
Aleación de cobre (CuSn)
Superficie (contactos)
Chapado en oro (Cu/Au)
Material (capota/base)
Poliuretano termoplástico (TPU)
Color (capota/base)
Negro
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (suministro de potencia remoto mediante PoDL = potencia a través de la línea de datos)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
eCl@ss
27.460.202,00
Descargas
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparar