Nadruk na przewodzie
HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STANDARD CABLE CAT 5 PLUS x 22AWG (SHIELDED) (UL) E333432 VERIFIED CAT 5E CMG 75°C or PLTC or AWM 21694 600V FT4 SUN RES x 094560001000100 "Metermarkierung" "Jahr/Auftragnummer""HARTING-LOGO"
Cechy
Nadaje się do instalacji stacjonarnych
Version
Number of cores
4
Core structure
4x AWG 22/1
Charakterystyka techniczna
Transmission characteristics
Kat. 5 Klasa D do 100 MHz