Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 04 411 0050 023
FO-BH-SQ 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 5,0m
FO-BH-SQ 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 5,0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu FO
Multimod
Lungimea cablului: 5 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 04 411 0050 023
FO-BH-SQ 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 5,0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Expanded beam
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 Expanded beam 4 channels
  • Connector 2 2x LC duplex
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable Multimode
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of fibres 4
  • Fiber type 2x 2G50/125 OM3
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
  • Cable diameter 3 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium
  • Colour (hood/housing) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
    Plomo
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP number 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • California Proposition 65 substances No incluido
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 255.43 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140801929
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați