Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 868 6571 040
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e yellow 4,0m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e yellow 4,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 4 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 868 6571 040
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e yellow 4,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie RJ45
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connettore 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 4 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 4x 2 Twisted Pair
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5e Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Temperatura massima
    -25 ... +60 °C non spostato
    ‌0 ... +50 °C spostato
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) FRNC (LSZH)
  • Colore (cavo) Giallo
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EI
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 171 g
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140253742
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar