Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
9
Număr articol: 39 50 003 0111
Data module (RJ45;SUB-D9,f-f;SUB-D9,m-m)
Data module (RJ45;SUB-D9,f-f;SUB-D9,m-m)

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conectori date
Fără placă de ecranare, Adaptor gen mamă/mamă RJ45, 8 pini, metal, Cat. 5e, Adaptor gen mamă/mamă D-Sub 1 (9 pini), Adaptor gen tată/tată D-Sub 1 (9 pini)
Note
Comparați
Număr articol: 39 50 003 0111
Data module (RJ45;SUB-D9,f-f;SUB-D9,m-m)
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
9
Detalii produs
Identification
  • Category Sockets
  • Series of hoods/housings Han-Port®
  • Element Data connectors
  • Specification
    Without shielding plate
    RJ45 female/female gender changer, 8-pin, metal, Cat. 5e
    D-Sub 1 (9 poles) female/female gender changer
    D-Sub 1 (9 poles) male/male gender changer
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ2.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ8.E253944
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 67 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140155121
  • eCl@ss 27182890 Elements for switching cabinet, housing, rack (unspecified)
  • ETIM EC002620
  • UNSPSC 24.0 43223300
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați