Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
31
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Part number: 09 67 025 5615
DSUB SV MA TSDC 25P AU2
DSUB SV MA TSDC 25P AU2

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Solder cup termination
Rated current: ‌7.5 A
Male
Size: D-Sub 3
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: steel, tin plated
White
Contacts: 25
Conductor cross-section: 0.5 mm² max.
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 67 025 5615
DSUB SV MA TSDC 25P AU2
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
31
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Standard
  • Element Złącze
  • Opis kontaktu
    Toczone
    Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Kubeczki lutownicze
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Rozmiar D-Sub 3
  • Typ połącznia
    PCB do przewód
    Kabel do kabla
  • Liczba kontaktów 25
  • Typ blokowania Kołnierz mocujący z otworem przelotowym Ø 3,1 mm
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,5 mm² maks.
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 20 maks.
  • Prąd znamionowy ‌ 7,5 A
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1 mm
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Długość odizolowania 2,5 ... 3 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C (Temperatura lutownicy podczas lutowania: maks. 350°C przez 3–5 s)
  • Siła łączenia ≤ 83 N
  • Siła wycofania
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Klasa właściwości
    2
    secondo CECC 75301-802
  • Ilość łączeń ≥ 250
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP)
    Custodia: acciaio stagnato
  • Kolor (wkład) Bianco
  • Materiał (kontaktów) Lega di rame
  • Powierzchnia (kontakty) Metallo nobile su Ni
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS zwolnienia 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • ELV status Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Non incluso
  • REACH ANEKS XIV substancje Non incluso
  • REACH SVHC substancje Si
  • REACH SVHC substancje Piombo
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Si
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Piombo
    Nichel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 50
  • Waga netto 12,5 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140092044
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare