Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 67 001 9970
DSUB SCREW-LOCK MA 50P TIN
DSUB SCREW-LOCK MA 50P TIN

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Skruelåsning
til brug uden kapper/huse
Størrelse: D-Sub 5
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 67 001 9970
DSUB SCREW-LOCK MA 50P TIN
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificare
  • Categoria Tartozékok
  • Seria D-Sub
  • Tip de accesorii Csavaros rögzítés
  • Descrierea accesoriului lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak nélküli használhatra
Versiune
  • Mărime D-Sub 5
  • Detalii Egy csatlakozóhoz 2 darabot rendeljen.
Proprietăţi material
  • RoHS konform, kivétellel
  • Excepţii RoHS 6. a) / 6. a) I.: Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, illetve galvanizált acélban, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig / Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig, illetve a szakaszosan tűzihorganyzott acélban, legfeljebb 0,2 tömegszázalék ólomtartalomig
  • stare ELV konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nem része
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nem része
  • Substanţe REACH SVHC Igen
  • Substanţe REACH SVHC Ólom
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Igen
  • Propunerea din California 65 de substanțe Ólom
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 1,325 g
  • Ţara de origine Magyarország
  • Cod tarif vamal european 73181558
  • GTIN 5713140087767
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare