Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 67 037 0511
DSUB PLAST-HOOD 37P SIDCE
DSUB PLAST-HOOD 37P SIDCE

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Schalengehäuse
Baugröße: D-Sub 4
Hebel- oder Schiebeverriegelung
seitlicher Kabeleingang
1x
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
grau
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 67 037 0511
DSUB PLAST-HOOD 37P SIDCE
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series D-Sub
  • Type of hood/housing Shell housing
Version
  • Size D-Sub 4
  • Version Ingang zijkant
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Cable fixing Cable clamp
  • Locking type Spring or slide locking
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
  • Details voor verpakkingsdichtheid van 3 TE (15,24 mm)
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0,25 Nm Schroef kabelklem
    ‌0,4 Nm Bevestigingsschroeven
  • Ambient temperature -55 ... +120 °C
  • Cable diameter 5,75 ... 9 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastisch
  • Colour (hood/housing) Grijs
  • Length 69,7 mm
  • Width 12,8 mm
  • Height 43 mm
  • RoHS conform
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Lood
    Nikkel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 2.4 g
  • Country of origin Switzerland
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140092716
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
HARTING Geräteanschlusstechnik
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen