Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
2
Artikel nummer: 09 67 015 0343
TOP ENTRY 15 POL NICKEL
TOP ENTRY   15 POL  NICKEL

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Skalchassihus
Locket kan skruvas fast
Storlek: D-Sub 2
Räfflad skruv Gänga 4-40 UNC
Toppingång
Material (kabelkåpa/chassihus): Metall
Notes
Compare
Free Sample
Artikel nummer: 09 67 015 0343
TOP ENTRY 15 POL NICKEL
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
2
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serie D-Sub
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Skalchassihus
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus Locket kan skruvas fast
Version
  • Storlek D-Sub 2
  • Version Toppingång
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x
  • Kabelfixering Kabelgenomföring
  • Låsningstyp Räfflad skruv Gänga 4-40 UNC
  • 2 delar Ja
  • Avskiljbar Ja
  • Leveransomfattning inkl. genomföringssatshalvor
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment
    ‌0,4 Nm Lockskruv
    ‌0,4 Nm Låsskruv
  • Omgivningstemperatur -40 ... +120 °C
  • Kabeldiameter 4 ... 10.2 mm
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Metall
  • Längd 41,5 mm
  • Bredd 39,5 mm
  • Höjd 14,8 mm
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 55,9 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140090224
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare