Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
3
部品番号: 09 56 000 8275
DSUB HD FE CONTACT 24-26 AWG S4 500PCS B
DSUB HD FE CONTACT 24-26 AWG S4 500PCS B

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
クリンプコンタクト
メス
銅合金
導体断面積: 0.14 ... 0.22 mm²
AWG 26 ... AWG 24
ノート
Compare
Free Sample
部品番号: 09 56 000 8275
DSUB HD FE CONTACT 24-26 AWG S4 500PCS B
ノート
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
3
製品詳細
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 High Density
  • コンタクトのタイプ クリンプコンタクト
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー メス
  • 製造工程 スタンプコンタクト
  • 梱包内容 バルクパッケージ
技術的特性
  • 導体断面積 0.14 ... 0.22 mm²
  • 導体断面積 [AWG] AWG 26 ... AWG 24
  • ワイヤー外径 ≤1.38 mm
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • パフォーマンスレベル
    NM 30 (S4)
    1
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 基板厚み ≥ 0.76 µm
  • 基板厚み ≥ 30 µinch
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 500
  • 正味重量 0.085 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140070981
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare