Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
3
部品番号: 09 67 000 7167
DSUB CRIMP KONT MA AU3 RX500 AWG28/24
DSUB CRIMP KONT MA AU3 RX500 AWG28/24

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
クリンプコンタクト
オス
銅合金
導体断面積: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
ノート
Compare
Free Sample
部品番号: 09 67 000 7167
DSUB CRIMP KONT MA AU3 RX500 AWG28/24
ノート
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
3
製品詳細
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 標準
  • コンタクトのタイプ クリンプコンタクト
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー オス
  • 製造工程 スタンプコンタクト
  • 梱包内容
    1リールに500ピース
    左から展開
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.09 ... 0.25 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • ワイヤー外径 ≤1.02 mm
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • ストリップ 長さ 2.5 ... 3 mm
  • パフォーマンスレベル 3
材質
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 100 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140086722
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare