매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
6
Tools
2
품번들: 09 67 000 8248
DSUB CRIMP KONT FE AU2 RX10000 AWG24/20
DSUB CRIMP KONT FE AU2 RX10000 AWG24/20

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
압착 단자
암형
구리 합금
도체 단면적: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Notes
비교하다
무료 샘플
품번들: 09 67 000 8248
DSUB CRIMP KONT FE AU2 RX10000 AWG24/20
Notes
비교하다
무료 샘플
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
6
Tools
2
제품 상세 정보
Identificare
  • Categoria Contacte
  • Seria D-Sub
  • Identificare Standard
  • Tip de contact Contact crimpat
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Gen Mamă
  • Proces de fabricaţie Contacte ştanţate
  • Conţinut pachet
    10000 bucăţi pe rolă
    Desfăşurare pe stânga inversată
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,25 ... 0,52 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 24 ... AWG 20
  • Diametru exterior fir ≤1,52 mm
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Lungime dezizolare 2,5 ... 3 mm
  • Nivel de performanţă
    2
    conf. cu CECC 75301-802
  • Cicluri de cuplare ≥ 250
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 280 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140087163
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다