Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
1
Objednací číslo: 09 67 037 0323
D Sub top entry metal hood 37 poles with
D Sub top entry metal hood 37 poles with

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Dvojdílný kryt
Krytku lze přišroubovat
Velikost: D-Sub 4
S předem namontovanými závitovými vložkami Závit M3
Přívod shora
1x
Materiál (kryt): Kov
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 67 037 0323
D Sub top entry metal hood 37 poles with
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
1
Detaily produktu
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Seria D-Sub
  • Tip carcasă/priză Shell housing
  • Descriere carcasă/priză Cover can be screwed on
Versiune
  • Mărime D-Sub 4
  • Versiune Top entry
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x
  • Fixare cablu
    Cable clamp
    Tension relief ≤ 9 mm
  • Tip blocare With premounted threaded inserts Thread M3
  • 2 piese Yes
  • Separabile Yes
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • Temperatura ambiantă -35 ... +100 °C
  • Diametru cablu 3 ... 15 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Metal
  • Lungime 48 mm
  • Lăţime 70.2 mm
  • Înălţime 18.5 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 50
  • Masă netă 116.05 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140092310
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte