Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
部品番号: 09 67 037 0336
D Sub side entry metal hood 37 pole with
D Sub side entry metal hood 37 pole with

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
シェルハウジング
カバーはネジ止め可能
サイズ: D-Sub 4
ローレットネジ M3ネジ
サイドエントリー
1x
材質 (フード/ハウジング): メタル
ノート
Compare
部品番号: 09 67 037 0336
D Sub side entry metal hood 37 pole with
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Accessories
1
製品詳細
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • 製品シリーズ D-Sub
  • フード/ハウジングのタイプ シェルハウジング
  • フード/ハウジングの説明 カバーはネジ止め可能
バージョン
  • サイズ D-Sub 4
  • バージョン サイドエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x
  • ケーブル固定具 ケーブルグロメット
  • ロックタイプ ローレットネジ M3ネジ
  • 2個の部品 はい
  • 分離可能 はい
  • 梱包内容 グロメットハーフセット含む
技術的特性
  • 締付けトルク
    ‌0.4 Nm カバーネジ
    ‌0.4 Nm ロックネジ
  • 周囲温度 -40 ... +120 °C
  • ケーブル径 4 ... 10.2 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) メタル
  • 長さ 41.8 mm
  • 69.8 mm
  • 高さ 15.5 mm
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 65 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140092365
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare