Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
45
Combinables
1
N.º de referencia: 09 69 410 0077
D-SUB M 7W7 MA TH
D-SUB M 7W7 MA TH

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Connector
Male
Size: D-Sub 4
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (Polyester), Shell: steel, tin plated
Black
Contacts: 7
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 69 410 0077
D-SUB M 7W7 MA TH
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
45
Combinables
1
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Mixed
  • Elem Csatlakozó
Verzió
  • Fajta Apa
  • Méret D-Sub 4
  • Érintkezők száma 7
  • Jelzés érintkezők száma 0
  • Különleges érintkezők száma 7
  • Rögzítés típusa Rögzítő karima átvezető furattal Ø 3,1 mm
  • Részletek Kérjük, az érintkezőket külön rendelje meg.
Műszaki jellemzők
  • Szigetelés ellenállása > 5 x 109 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nem
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Üvegszállal töltött, hőre lágyuló gyanta (poliészter)
    Ház: acél, ón bevonatú
  • Színes (betét) Fekete
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 50
  • Nettó tömeg 9,183 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140102125
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar