Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
75
Combinables
3
Accessories
8
Hoods/Housings
4
N.º de referencia: 09 69 212 0072
D-SUB M 7W2 MA CRIMP TH
D-SUB M 7W2 MA CRIMP TH

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de engaste
Corriente nominal: ‌5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (poliéster), Carcasa: acero, estañado
Negro
Contactos: 7
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 69 212 0072
D-SUB M 7W2 MA CRIMP TH
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
75
Combinables
3
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Mixed
  • Element Connector
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Size D-Sub 2
  • Number of contacts 7
  • Number of signal contacts 5
  • Number of special contacts 2x
  • Locking type Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
  • Details Please order contacts separately.
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 5 A
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (Polyester)
    Shell: steel, tin plated
  • Colour (insert) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 6.638 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140098800
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar