Matching Products
Matching Products NOVO
Contacts
39
Combinables
1
Accessories
8
Part Number: 09 69 401 5253
D-SUB M 25W3 STR FE SCUP TH NM30
D-SUB M 25W3 STR FE SCUP TH NM30

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector
Terminação copo de solda
Corrente Nominal: ‌5 A
Fêmea
Tamanho: D-Sub 4
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (Poliéster), Concha: aço, estanhado
Verde
Contatos: 25
Seção transversal do condutor: 0.5 mm²
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni
Notes
Compare
Part Number: 09 69 401 5253
D-SUB M 25W3 STR FE SCUP TH NM30
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Contacts
39
Combinables
1
Accessories
8
Detalhes do produto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 Mixed
  • エレメント コネクタ
  • コンタクトの説明
    切削
    ストレート型
バージョン
  • 結線方式 ソルダーカップ端子
  • ジェンダー メス
  • サイズ D-Sub 4
  • コンタクト数 25
  • シグナルコンタクト数 22
  • 特殊コンタクト数 3x
  • ロックタイプ 貫通穴付き固定フランジ Ø 3.1 mm
  • 詳細 特殊コンタクトは別売ご注文ください。
技術的特性
  • 導体断面積 0.5 mm²
  • 導体断面積 [AWG] AWG 20
  • 定格電流 ‌ 5 A
  • 絶縁抵抗 > 5 x 109 Ω
  • 接触抵抗、信号エリア < 10 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • パフォーマンスレベル
    NM 30 (S4)
    1
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging いいえ
材質
  • 材質 (インサート)
    サーモプラスチック製、ガラス繊維入り(ポリエステル)
    シェル:スチール 、錫メッキ
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni
  • 基板厚み ≥ 0.76 µm
  • 基板厚み ≥ 30 µinch
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 50
  • 正味重量 17.2 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140102033
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare