Productos combinables
Productos combinables NEW
Contacts
41
Combinables
1
Accessories
8
Part Number: 09 69 411 5136
D-SUB M 13W6 STR MA SCUP TH NM30
D-SUB M 13W6 STR MA SCUP TH NM30

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Connector, Solder cup termination, Rated current: 5A, Male, Size: D-Sub 4, Thermoplastic resin, glass-fibre filled (Polyester), Steel, tin plated, Green, Contacts: 7, + 6 additional special contacts, Copper alloy
Notes
Comparar
Muestra gratuita
Part Number: 09 69 411 5136
D-SUB M 13W6 STR MA SCUP TH NM30
Notes
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Contacts
41
Combinables
1
Accessories
8
Detalhes do produto
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Mixed
  • Element Złącze
  • Opis kontaktu
    Toczone
    Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Kubeczki lutownicze
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Rozmiar D-Sub 4
  • Liczba kontaktów 13
  • Liczba kontaktów sygnałowych 7
  • Liczba kontaktów specjalnych 6x
  • Typ blokowania Kołnierz mocujący z otworem przelotowym Ø 3,1 mm
  • Szczegóły Kontakty specjalne należy zamawiać osobno.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,5 mm²
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 20
  • Prąd znamionowy ‌ 5 A
  • Rezystancja izolacji > 5 x 109 Ω
  • Rezystancja styku, strefa sygnału < 10 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Klasa właściwości
    NM 30 (S4)
    1
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (Polyester)
    Shell: steel, tin plated
  • Kolor (wkład) Green
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty) Noble metal over Ni
  • Grubość warstwy ≥ 0.76 µm
  • Grubość warstwy ≥ 30 µinch
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 50
  • Waga netto 12,899 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140102194
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar