Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Accessories
2
Parça numarası: 09 67 825 9615
D SUB IP 67 25 POLE STRAIGHT FRONT METAL
D SUB IP 67 25 POLE STRAIGHT FRONT METAL

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Konnektör
Ön çerçeveli
Lehim kabı sonlandırma
Nominal akım: ‌5 A
Erkek
Boyut: D-Sub 3
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu, Kabuk: sarı metal, kalaylanmış
Kırmızı
Kontaklar: 25
İletken kesiti: 0.5 mm²
Bakır alaşımı
Ni üzerinde asil metal
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 67 825 9615
D SUB IP 67 25 POLE STRAIGHT FRONT METAL
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Accessories
2
Ürün detayları
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification IP67
  • Element Connector
  • Specification With front frame
  • Description of the contact
    Turned
    Straight
Version
  • Termination method Solder cup termination
  • Gender Male
  • Size D-Sub 3
  • Number of contacts 25
  • Locking type Fixing flange with thread M3
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 20
  • Rated current ‌ 5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque 0.4 ... ‌0.6 Nm Screw
  • Limiting temperature -25 ... +70 °C
  • Performance level
    NM 30 (S4)
    1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Test voltage Ur.m.s. 1.2 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled
    Shell: brass, tin plated
  • Colour (insert) Red
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Layer thickness ≥ 0.76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • Material (seal) Silicone
  • Colour (seal) Red
  • Material Zinc die-cast, nickel-plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Net weight 37.8 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140095427
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın