Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
3
N.º de referencia: 09 56 000 8265
D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG S4 500PCS
D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG S4 500PCS

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Hembra
Aleación de cobre
Sección de conductor: 0.14 ... 0.22 mm²
AWG 26 ... AWG 24
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 56 000 8265
D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG S4 500PCS
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
3
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série D-Sub
  • Identificação High Density
  • Tipo de contato Contato de crimpagem
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Fêmea
  • Processo de fabricação Contatos estampados
  • Conteúdo da embalagem
    500 peças em rolo
    Desenrolamento à esquerda
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,14 ... 0,22 mm²
  • Seção transversal do condutor [AWG] AWG 26 ... AWG 24
  • Diâmetro externo do fio ≤1,38 mm
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Nível de desempenho
    NM 30 (S4)
    1
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Espessura de camada ≥ 0,76 µm
  • Espessura de camada ≥ 30 µinch
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 0,033 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140070967
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar