Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0018 0300
Brakecbl. Papst LPBr2 3,0m HD
Brakecbl. Papst LPBr2 3,0m HD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Sin halógenos, Exento de silicona
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0018 0300
Brakecbl. Papst LPBr2 3,0m HD
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 manguitos de extremo de hilo
  • Conector 2 Circular (female) 9-pin
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Resistente al aceite
    Sin halógenos
    Exento de silicona
  • Características
    Muy flexible
    Cadena de arrastre compatible
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Estructura de núcleo 1x 2x 0.5 mm²
  • Campo de aplicación for holding brake connection
Datos de terminación
  • Tensión nominal 60 V DC
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -20 ... +80 °C unmoved
    -20 ... +80 °C moved
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Lead
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60332-1 Flame retardancy
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 160 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140274808
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar