Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 61 88 720 0017 1000
Brakecbl. Papst LPBr2 10,0m
Brakecbl. Papst LPBr2 10,0m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
大部分において耐油性を確保, シリコン不使用
ケーブル長さ: 10 m
ノート
Compare
部品番号: 61 88 720 0017 1000
Brakecbl. Papst LPBr2 10,0m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
名称
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 ワイヤーフェルール
  • コネクタ 2 丸型 (メス) 9ピン
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明
    大部分において耐油性を確保
    シリコン不使用
  • 特長 より線
バージョン
  • ケーブル長さ 10 m
  • 芯線構造 2x 0.5 mm²
  • アプリケーション分野 抑速ブレーキ接続用
結線データ
  • 公称電圧 60 V DC
技術的特性
  • 使用温度範囲
    -20 ... +80 °C 固定
    -5 ... +80 °C 変動
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) グレー
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60332-1 難燃性
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 479 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140274778
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare