Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 61 88 720 0008 2000
Brakecbl. Dunker LPBr1 20,0m HD
Brakecbl. Dunker LPBr1 20,0m HD

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Oil resistant, Halogen-free, Silicone-free
Cable length: 20 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 61 88 720 0008 2000
Brakecbl. Dunker LPBr1 20,0m HD
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Bezeichnung
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 Aderendhülsen
  • Steckverbinder 2
    M16
    Buchse gewinkelt
    6-polig
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung
    ölbeständig
    halogenfrei
    silikonfrei
  • Merkmale
    hochflexibel
    Schleppkettenfähig
Ausführung
  • Kabellänge 20 m
  • Adernaufbau 1x 2x 0,5 mm²
  • Anwendungsgebiet für Anschlussleitung Haltebremse
Anschlussdaten
  • Nennspannung 60 V DC
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur
    -20 ... +80 °C unbewegt
    -20 ... +80 °C bewegt
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel grau
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60332-1 Flammenwidrigkeit
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN
    5713140675018
    5713140563100
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung