Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
2
Objednací číslo: 21 34 969 7598 003
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 0,3m
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 0,3m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 0.3 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 34 969 7598 003
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 0,3m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
2
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors 7/8ʺ
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    7/8ʺ
    Male Straight
  • Connector 2
    7/8ʺ
    Female Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 0.3 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 1.5 mm²
  • Number of contacts 5
  • Number of power contacts 4
  • Number of special contacts 1x PE contact
  • Specification of special contacts PE contact
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 106 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140146259
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte