Matching Products
Matching Products NOVO
Device side / Panel feed through
1
Part Number: 21 34 990 0597 040
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 4,0m
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 4,0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em um lado
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 4 m
Notes
Compare
Part Number: 21 34 990 0597 040
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 4,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Device side / Panel feed through
1
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category Sistema de cabos
  • Series Conectores circulares 7/8ʺ
  • Element Conjuntos de cabos
  • Specification Pré-montado em um lado
  • Connector 1
    7/8ʺ
    Fêmea Angular
  • Type of cable Cabo de cobre (redondo)
Version
  • Cable length 4 m
  • Number of cores 5
  • Core structure
    5x 1,5 mm²
    Terra
  • Number of contacts 5
  • Number of power contacts 4
  • Number of special contacts 1
  • Specification of special contacts contato terra
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Cinza
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin República Tcheca
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140236967
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare