Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 21 34 990 0496 075
7/8 Cable Assembly 4-pole an/- f/- 7,5m
7/8 Cable Assembly 4-pole an/- f/- 7,5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe o parte
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 7.5 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 34 990 0496 075
7/8 Cable Assembly 4-pole an/- f/- 7,5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Conector 1
    Tip cablu
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari 7/8"
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    7/8"
    Mamă Unghiular
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 7,5 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x 1,5 mm²
  • Număr de contacte 4
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Negru
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Specificaţii şi omologări
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 726,33 g
  • Ţara de origine Cehia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140146884
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați