Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 09 64 321 7217
25 way S Cup Male 47 Wout
25  way S Cup Male 47 Wout

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Connector
Aansluiting soldeer cup
Nominale stroom: ‌7.5 A
Mannelijk
Grootte: D-Sub 3
Thermoplastisch hars (PCT), Staalplaat
C-filter 47 pF ±20% @ ≤100 V
Contacten: 25
Koperlegering
Edelmetaal over Ni
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 64 321 7217
25 way S Cup Male 47 Wout
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Filter
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Gedraaid
    Recht
Version
  • Termination method Aansluiting soldeer cup
  • Gender Mannelijk
  • Size D-Sub 3
  • Filter C-filter 47 pF ±20% @ ≤100 V
  • Number of contacts 25
  • Locking type Bevestigingsflens met draad 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 7,5 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0,6 Nm Vrouwelijk schroefslot
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Performance level
    2
    vlgs. CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 250
  • Hot plugging Nee
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastisch hars (PCT)
    Staalplaat
  • Material (contacts) Koperlegering
  • Surface (contacts) Edelmetaal over Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS exemptions
    6(a) / 6(a)-I: lood als legeringselement in staal voor machinale bewerkingsdoeleinden en in gegalvaniseerd staal, bevat max. 0,35 % lood per gewicht / lood als legeringselement in staal voor machinale bewerkingsdoeleinden, bevat max. 0,35 % lood per gewicht en in een batch componenten in heet ondergedompeld gegalvaniseerd staal, bevat max. 0,2 % lood per gewicht
    6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Lood
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Lood
    Nikkel
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 127 g
  • Country of origin Tsjechië
  • European customs tariff number 85322400
  • GTIN 5713140075771
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare