Conectores industriais / Han®
  • Particularmente robustos para aplicações industriais e externas
  • Transmissão de dados via cobre ou FO
  • para diferentes números de polos
  • É possível a transmissão de dados e potência em um cabo
Filters
  • Estrutura central
    Select a value Reset filter
    • 2x 0,75 mm²
      11
    • 2x 1,5 mm²
      11
    • 2x 2x AWG 22
      11
    • 2x 9 / 125 µm
      14
    • 2x G50 / 125 µm
      14
    • 3x 2,5 mm²
      44
    • 4/2x 4 mm²
      6
    • 4/2x AWG 14
      4
    • 4x 1,5 mm²
      58
    • 4x 2 Twisted Pair
      17
    • 4x 2x AWG 26/7
      33
    • 4x 6,0 mm²
      40
    • 4x AWG 22/7
      42
    • 5G 2,5 mm²
      11
  • Diâmetro do cabo
    Select a value Reset filter
    • 12 mm
      16
    • 12,6 mm
      14
    • 16,5 mm
      11
    • 8,8 mm
      14
  • Conector 2
    Select a value Reset filter
    • Carcaça
      4
    • Entrada lateral
      2
    • Entrada superior
      2
    • Fêmea Reto
      4
    • Han® 3 A Híbrido
      58
    • Han® 3 A Metal
      37
    • Han® F+B
      4
    • Han® Q 4/2
      6
    • Han® Q 4/2 Fêmea
      4
    • LC duplex
      28
    • Metal
      29
    • Termoplástico
      29
  • Conector 1
    Select a value Reset filter
    • Base de embutir
      2
    • Base de embutir Angular
      2
    • Carcaça
      7
    • Entrada lateral
      2
    • Entrada superior
      2
    • Fêmea
      3
    • Han® 3 A Híbrido
      58
    • Han® 3 A Metal
      45
    • Han® F+B
      4
    • Han® Q 4/2
      6
    • Han® Q 4/2 Macho
      4
    • LC duplex
      28
    • Macho
      2
    • Macho Reto
      4
    • Metal
      29
    • RJ45 Fêmea
      1
    • RJ45 Macho
      1
    • Termoplástico
      29
  • Taxa de dados
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      33
    • ‌ 10 Mbit/s
      86
    • ‌ 100 Mbit/s
      86
    • ‌ 2,5 Gbit/s
      33
    • ‌ 5 Gbit/s
      17
  • Características de transmissão
    Select a value Reset filter
    • Cat. 5 Classe D até 100 MHz
      53
    • Cat. 5e Classe D até 100 MHz
      16
    • Cat. 6 Classe E até 250 MHz
      17
124 products (of 124)
1/5
Compare
0
Sort by
Filters
0