모터 케이블
  • 조립 및 검사된 시스템 케이블
  • 상이한 전력 등급에 대한 다양한 와이어 단면적
  • 서로 다른 브레이크 및 써미스터 지원
  • 요청에 따라 다른 케이블 길이!
Filters
  • 응용 분야
    Select a value Reset filter
    • для подключения двигателей
      15
  • 코어 구조
    Select a value Reset filter
    • + 2x (2x 0.75 мм²)
      5
    • 4x 1,5 мм²
      5
    • 4x 2,5 мм²
      3
    • 6x 1,5 мм²
      2
  • 커넥터 1
    Select a value Reset filter
    • Han-Compact® Кабельный кожух
      10
    • Han® Q 4/2 Вилка
      10
  • 클램핑 범위
    Select a value Reset filter
    • 7 ... 10,5 mm
      1
    • 9 ... 13 mm
      1
  • 색상 (액세서리)
    Select a value Reset filter
    • Белый
      1
    • Зеленый
      1
    • Красный
      1
  • 카테고리
    Select a value Reset filter
    • Комплекты соединителей
      5
18 products (of 18)
1/1
비교하다
0
정렬기준
Filters
0